Avec leur design sobre et élégant, nos postes intérieurs s’intègrent parfaitement dans tous les types de logements. Ils se déclinent en audio ou vidéo, avec combiné ou mains libres, avec boutons poussoirs ou écran tactile. A chaque projet sa solution !
Classe 300EOS with Netatmo
Le Classe 300EOS with Netatmo est le tout nouveau portier vidéo connecté 2 fils/Wi-Fi mains libres avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon intégré.
Grâce à l’application Home + Security capable de gérer l’offre sécurité Netatmo en plus des appels passés sur le portier vidéo, vous bénéficiez d’un système de sécurité intelligent, simple et rapide.
App Home + Security
La meilleure application pour sécuriser sa maison :
Solutions pour une protection intelligente et complète de la maison : Caméras de surveillance, Alarmes, Capteurs d’Ouverture, Détecteur de Fumée...
Quittez votre maison l’esprit serein.
CLASSE 100
Grâce à la connexion WLAN intégrée, la Classe 100 vous permet de gérer différentes fonctions rapidement et en toute sécurité directement depuis un smartphone - même lorsque votre client n'êtes pas à la maison.
Une fois que le smartphone est connecté à la Classe 100 X16E, il peut remplir de nombreuses fonctions supplémentaires - même lorsque votre client est en déplacement - comme ouvrir la porte, activer les caméras ou répondre aux appels des visiteurs se trouvant à l'entrée.
CLASSE 300 X
Le portier haut de gamme connecté. Le portier communique en temps réel avec votre smartphone : vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de votre interphone à tout moment et où que vous soyez.
Le poste intérieur Classe 300 X est disponible en prêt-à-poser!
Hometouch
L’utilisateur dispose désormais d’un seul appareil pour la domotique et la vidéophonie. Il se gère intuitivement et se personnalise facilement depuis l’app sur smartphone ou tablette.
HomeTouch reconnaît automatiquement les fonctions domotiques MyHOME présentes dans le système et les rend immédiatement disponibles.
Ajoutez les commandes souhaitées à l'écran d'accueil, choisissez parmi les scénarios, les fonctions d’automatisation et de vidéophonie et commencez directement à piloter votre maison.
Grâce à une interface simple, vous avez à votre disposition toutes les fonctions du système MYHOME : éclairage, automatisation des volets roulants, température, scénarios et les fonctions qui sont accessibles par l'intégration d'appareils et systèmes tiers.
En plus de l'écran tactile, vous pouvez piloter localement ou à distance toutes les fonctions domotiques en utilisant l'app MyHOME_Up sur un smartphone Android ou IOS.