Le maintien de la fonction en cas d'incendie représente un élément essentiel de la conception des bâtiments. Lors d'un incendie, les installations de sécurité doivent continuer à fonctionner sans perturbation durant un certain temps. Il importe dès lors que, tant les câbles que les systèmes de cheminement de câbles (chemins de câble, goulottes et échelles de câble) soutiennent les installations.
Qu'est-ce que le maintien de la fonction en cas d'incendie?
En cas d'incendie, il est important que l'éclairage de secours, les indications de sortie de secours et les systèmes d'alarme incendie continuent à fonctionner de manière fiable pendant un certain temps. Les systèmes de maintien de fonction en cas d'incendie doivent permettre le maintien de la fonction de l'installation électrotechnique pendant 30 à 90 minutes durant l'incendie.
La thématique de la tenue au feu prête encore bien souvent à confusion. Il existe trois concepts bien distincts, à savoir :
- La résistance au feu
- Le maintien d'isolation
- Le maintien de la fonction
Qu'est-ce que la résistance au feu ?
La résistance au feu concerne la résistance d'un bâtiment en cas d'incendie (à savoir la résistance des éléments de bâtiments comme les planchers, les murs, les toits et autres matériaux de construction), la pénétration des flammes, l'isolation thermique et la stabilité. Ceci est indiqué par la lettre F (p. ex. F60 indique que les éléments de construction doivent offrir une résistance de 60 minutes au passage du feu). Ceci est testé selon la norme DIN 4102.
Qu'est-ce que le maintien d'isolation ?
Le maintien d'isolation concerne la résistance de l'isolation du câble contre le feu. Celle-ci a généralement subi un test selon la norme DIN VDE 0472 Teil 814. Le résultat est généralement indiqué par les lettres FE (FE180 indique par exemple que le coeur du câble est protégé au minimum pendant 180 minutes contre les effets des flammes de l'incendie).
Qu'est-ce que le maintien de la fonction ?
Le maintien de la fonction en cas d'incendie concerne la résistance de l'installation électrique contre l'incendie. Les parties essentielles de l'installation qui transmettent les signaux à l'éclairage de secours, aux installations d'évacuation, aux systèmes d'alarme incendie et autres installations de sécurité doivent continuer à émettre ce signal en cas d'incendie pendant un temps déterminé pour que les personnes dans le bâtiment puissent quitter l'immeuble en toute sécurité.
Le système de support de câbles constitue en un système avec le matériel de fixation et les câbles correspondants. Le tout reçoit une classification après avoir passé le test du feu. Aux Pays-Bas, la normes EN 1366-3 et ETA 130993 traitent de ces questions. Cette directive établit une distinction entre différentes classes d'installations, selon qu'elles doivent rester opérationnelles pendant 30, 60 ou 90 minutes. La directive stipule que si le système de support de câbles et sa suspension sont approuvés pour la classe E30, E60 ou E90, tout câble moyennant certification peut être appliqué pour la durée de maintien de fonction en question.
Nos systèmes ont été officiellement testés selon la norme DIN 4102-12 dans des instituts de test renommés en Europe occidentale. Ils conviennent donc pour utilisation dans des installations qui doivent satisfaire aux classifications E30 et E90. Ceci suppose également que l'installation doit convenir pour un maintien de la fonction de respectivement 30 et 90 minutes.
Module coupe-feu Ez-path
L'évolution permanente des installations électriques et de communication des données exige des solutions ignifuges faciles à appliquer. Legrand introduit EZ-Path, une solution ignifuge qui satisfait tant aux exigences liées à l'utilisation d'un bâtiment moderne qu'aux normes et obligations légales en matière de protection contre l'incendie
FONCTIONNALITÉS D'EZ-PATH
Le module incendie EZ-Path contient une mousse qui se dilate à partir d'une température de 177°C ou en contact direct avec une flamme. Pendant au moins une minute, la mousse se dilate jusqu'à 16 fois son volume, remplissant les ouvertures et bloquant le passage. L'étanchéité au feu du mur est rétablie, ce qui empêche la propagation du feu : Les biens sont protégés et l'évacuation est sûre.
Les lamelles rondes des modules s'adaptent parfaitement à la forme des câbles. Ils limitent le taux de fuite et atténuent les bruits gênants. La conception particulière des modules et des plaques de recouvrement assure un aspect esthétique incomparable. La couleur rouge RAL 3001 correspond aux codes de couleur des extincteurs.
Facilité d'utilisation et de maintenance
- Un placement unique et facile
- Moins de maintenance intermédiaire (pas besoin de boucher les trous)
- Fonction de pare-feu permanent (même sans câbles)
- Changements de câblage sans travaux de démolition
- Pas de nuisances inutiles dues à la poussière et au bruit
- Produit réutilisable
- Simplification administrative (contrôle des factures, planification, contrôle des activités des tiers)
Isolation thermique
120 minutes Isolation thermique (I) selon EN 13501-2:2005 et NEN 6069 Retardement de la flamme
Résistance aux flammes
Résistance aux flames (E) de 120 minutes selon EN 13501-2:2005 et NEN 6069
Résistance au feu pendant 180 minutes
Résistance au feu pendant 180 minutes (Sa et Sm) selon la norme NEN 6075
RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)
Dans la pratique, l’EZ-Path est amorti dès le second changement de câbles dans une traversée coupe-feu.
Pour savoir si la solution est rentable dans le cas de votre société, il suffit de se poser quelques questions :
- Combien payez-vous pour le calfeutrement d’une traversée coupe-feu ?
- Combien réalisez-vous de calfeutrements par année ?
Conseil : n’oubliez pas les coûts de votre propre personnel (administration, planification, etc.).
Nous pouvons vous aider à établir le ROI (durée d'amortissement) pour votre direction : nous avons conçu un modèle de calcul spécifique.
Investissez MAINTENANT et profitez de votre investissement pendant les prochaines années !
MONTAGE
Le mode de montage dépend de la situation et de l’environnement du projet, du type de traversée de mur ou de sol et des souhaits de l’utilisateur ou du gestionnaire du bâtiment au niveau des évolutions de câblage prévus.
Généralités
- Identifiez la manière dont l’utilisateur final souhaite utiliser EZ-Path (pour tous les câbles
- Identifiez le nombre et l’épaisseur des câbles pour déterminer le nombre d’EZ-Path par traversée
- Tenez compte de la réserve de capacité de câblage future (ne pas remplir un EZ-Path à 100%)
- Vérifiez au préalable le type de traversée murale pour déterminer les plaques de finition.
Le but est de gagner du temps, économiser de l’argent et peut-être de la place pour l'installation de EZ-Path.
Passages de câbles existants (rénovation)
Envisagez d’assurer l’étanchéité de la traversée actuelle de manière traditionnelle et de créer une réservation avec EZ-Path pour des passages de câbles futurs : gain de temps.
Nouveaux passages de câbles (nouvelle construction / extension)
- Déterminer au préalable avec l’entrepreneur l’endroit où poser EZ-Path
- Pour chaque traversée, contrôler soigneusement les dimensions des trous à percer
- Poser le système EZ-Path avant de commencer à installer les systèmes de support de câbles. Il est par exemple recommandé d’interrompre le chemin de câbles 5 cm avant le module EZ-Path.