Presse-étoupes plastiques et joints à entrées multiples
Les presse-étoupes plastiques et joints à entrées multiples permettent le passage de 1 à 7 câbles. Les câbles également équipés de fiches passent dans le presse-étoupe sans démontage. Le joint est ensuite installé sur les câbles, puis inséré dans le presse-étoupe. Il suffit de visser la bague de serrage pour garantir l'IP 66. Les joints multicâbles permettent de transformer un presse-étoupe IP 68 en un presse-étoupe à entrées multiples IP 66. Les presse-étoupes et joints à entrées multiples sont livrés avec obturateurs pour les entrées non-utilisées. La prise de commande en est ainsi simplifiée : 1 seule référence (au lieu de 3 ou 4) pour le presse-étoupe et son joint.
Les presse-étoupes ISO et PG
Ils garantissent l'étanchéité à la sortie de l'enveloppe grâce à leur joint de surface. Ils sont en plastique ou en laiton nickelé et garantissent des IP 55, 65 ou 68. Les presse-étoupes Legrand sont équipés de lamelles flexibles qui permettent le maintien parfait du câble en place lors du serrage de la bague. La flexibilité de ces lamelles permet une grande variation dans les diamètres de câbles. Les écrous 6 pans possèdent une embase qui garantit la protection de la surface de l'enveloppe lors du serrage. Pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance, les presse-étoupes sont livrés avec bouchon permettant d'obturer un passage non utilisé. Des adaptateurs PG/ISO sont disponibles.
Les presse-étoupes plastiques IP 68 et IP 55
Tous les presse-étoupes en polyamide résistent aux tests de tenue au fil incandescent (960 °C). Ils conservent toutes leurs caractéristiques techniques pour des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
IP 68
Leur bague possède un dispositif de serrage mécanique anti-vibration. Ces presse-étoupes possèdent une partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble, lui conférant ainsi une tenue optimale à la traction.
Disponibles en :
- ISO ou PG en RAL 9011 destinés aux fabricants de machines spéciales
- ISO ou PG en RAL 7001 pour les environnements industriels
- ISO en RAL 3000 pour les circuits de sécurité.
Les nouveaux presse-étoupes IP 55
Presse-étoupes plastiques IP 55 à lamelles flexibles, conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP 55.
Disponibles en versions de filetage :
- ISO 12 à 63 : conformes à la norme EN 50262
- PG 7 à 48 : conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311.
Les presse-étoupes métal IP 68
Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68. Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction.
Livrés avec joint de surface monté.
Conservent toutes leurs caractéristiques techniques pour des températures comprises entre -40 °C et +85 °C.
Disponibles en versions de filetage :
- ISO 16 à 63 : conformes à la norme EN 50262
- PG 7 à 48 : conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312