Les chargeurs à induction Legrand conviennent aussi bien à un usage professionnel que privé.
Ils permettent de charger des smartphones équipés d'un récepteur à induction.
Ils peuvent être placés horizontalement ou verticalement et ils s'intègrent aisément dans leur environnement
Chargeur à induction et à USB pour un montage dans le mur
Il suffit de placer votre smartphone sur le support sans fil pour que le chargement débute automatiquement. Grâce au port USB type-A intégré, vous pourrez recharger simultanément un second appareil (avec fil). Installez le support dans la cuisine ou en tête de lit pour disposer constamment et à portée de main d'une possibilité pratique de recharge.
Caractéristiques
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- 1 chargeur USB type-A 2400 mA
- Standard WPC Qi. Découvrez la gamme de smartphones certifiés Qi sur : wirelesspowerconsortium.com.
Chargeur à induction IP 66
Conçu pour résister aux chocs et aux intempéries, ce chargeur à induction est la solution de recharge idéale pour les installations extérieures et les endroits publics comme des hôtels, bars, bibliothèques, …
Caractéristiques
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- IK 08 - IP 66 - Classe II TBTS
- Finition métallisée
Chargeur à induction plat
Cette solution esthétique est à installer horizontalement dans une table, un plan de travail, une tablette de cuisine, ...
Caractéristiques
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- Diamètre de découpe : 80 mm
- Livré avec cordon micro USB/USB de 2,5 m
- IK 04 - IP 44 - classe II TBTS