CX³ with Netatmo
CX³ with Netatmo sont les premiers appareils modulaires intelligents qui permettent à l’utilisateur de contrôler son logement à distance. De l’éclairage jusqu’aux équipements les plus énergivores.
La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa.
UNE SIMPLE INSTALLATION
L'installation est extrêmement simple. Tous les modules intelligents peuvent être placés sur n'importe quel rail DIN standard. Permet de connecter votre installation dans le tableau électrique
Accepte le passage de peigne d'alimentation
AUTONOME
Vous pouvez demarrer avec une installation simple en utilisant l'application Home + Control. Le module de control sans fil se connecte à votre routeur via le réseau WiFi. Les modules intelligents peuvent également être ajoutés en tant qu'extension à une installation existante avec une commande radio Arteor with Netatmo.
CONFORTABLEMENT INSTALLÉ
Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal tel Siri, Google Assistant ou Alexa.
LES PRODUITS
La passerelle intelligente
Le télérupteur intelligent 1P 16A
Contacteur intelligent 1P 20A
Home + Conrol App
HOME + CONTROL APP
L’App permet de commander à distance par smartphone et/ou par la voix (via un assistant vocal), les éclairages, les volets roulants, le chauffage et les appareils électriques. Elle donne également la possibilité, de personnaliser des scènes de vie, de planifier le fonctionnement des appareils, de suivre les consommations en détail et de paramétrer des alertes sur un smartphone.