Un maximum de confort par un simple effleurement, où que vous vous trouviez.
Vous voulez une température plus confortable dans une pièce ?
Effleurez simplement l’appareil pour activer le chauffage ou la climatisation et changer la température.
Par ailleurs, en téléchargeant l’application sur votre smartphone, vous pouvez facilement créer vos programmes et mieux gérer la température chez vous même quand vous n’êtes pas à la maison. Grâce à l'application Home + Control, il est possible de définir des programmes en fonction de votre mode de vie.
Design
- Une conception minimaliste au design mince et raffiné,
- Disponible dans les trois couleurs de base: blanc, sable et noir.
Confort & énergie
- Gestion et surveillance faciles du système de chauffage
- Fonction Booster pour un confort maximal
- Compatible avec les vannes pour radiateur intelligentes Netatmo
- Régler la température souhaitée dans chaque pièce
Facile à utiliser
- Les fonctions de base peuvent être contrôlées directement sur le thermostat
- Les fonctions avancées et la programmation se font avec l'application Home + Control
- Compatible avec les assistants vocaux Siri (Apple), Google Assistant et Amazon Alexa
Confort et énergie - En quoi le thermostat connecté peut-il aider vos clients ?
En déplacement
Si vous vous absentez quelques jours, vous pouvez, à l'aide de l'application, régler le thermostat à distance (par exemple, activer le mode hors‑gel), indépendamment de la programmation automatique
Fonction BOOST
Active le chauffage ou la climatisation pendant une durée limitée, indépendamment du profil défini et de la température ambiante pendant (30, 60 ou 90 minutes)
Réglage des programmes
Avec l'application Home + Control, vous pouvez choisir des programmes prédéfinis en fonction des habitudes de vos clients.
Affichage de la consommation d'énergie
Avec l'application Home + Control, la consommation d'énergie peut être facilement gérée et surveillée
Un confort maximal dans tous les pièces
Avec la même application, il est possible de gérer plusieurs thermostats dans la même maison ou dans des maisons différentes et de régler la température souhaitée dans chaque pièce.
Facilité d'utilisation - Le thermostat connecté est simple et intuitif
Contrôle directement sur l'appareil
Les réglages peuvent être effectués directement sur le thermostat, mais aussi en option sur le smartphone ou la tablette.
Contrôle à distance
Choisissez la température où que vous soyez, depuis l'application Home + Control, ou avec le contrôle vocal
Géolocalisation
Vous quittez votre domicile plus tôt que prévu ? Votre smartphone vous envoie automatiquement un message vous demandant si le chauffage doit être éteint plus tôt
Home + Control App
- Avec l'application, il est plus facile de gérer le thermostat connecté à distance de manière simple et intuitive
- Créer et modifier vos programmes hebdomadaires
- Le thermostat peut être commandé par plusieurs smartphones ou utilisateurs
- Plusieurs appareils dans une même habitation ou des appareils à différentes adresses
- Charger les mises à jour du logiciel du thermostat
La commande du chauffage par radiateurs
Le réglage de la température dans chaque pièce ne pose aucun problème avec Smarther with Netatmo. Grâce à l'application Home+Control, vous pouvez régler les vannes thermostatiques de Netatmo dans n'importe quelle pièce.