Interfaces réseau
Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent, un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l’onduleur et de gérer une multitude d’événements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,…) et d’exécuter en conséquence, une série d’actions.
Disponibles en versions interne et externe, la version s'insère dans un emplacement dédié de l’onduleur.
Tension d’alimentation 9 - 30 V d.c. (alimentation incluse dans les versions externes).
Les versions professionnelles et industrielles disposent de ports de communication supplémentaires RS 232 / RS 485.
Capteurs
La gamme se compose de deux types de capteurs différents, en fonction de leur type de connexion à l’ASI.
Les uns se connectent directement aux interfaces réseau, tandis que les autres doivent être connectés à un GESTIONNAIRE DE CAPTEURS.
Logiciel
Ensemble d’applications conçues pour contrôler le bon fonctionnement de l’ASI et garantir l’intégrité du système d’exploitation des ordinateurs protégés.
Armoires de batteries
Armoires de batteries universelles pour toute la gamme des onduleurs triphasés de 10kVA à 800kVA.
L'armoire de batterie est conçue pour loger les batteries VRLA standard avec des capacités entre 24Ah et 105Ah (C10).
Les armoires sont disponibles en 5 tailles différentes, elles peuvent contenir différentes combinaisons de batteries jusqu'à 63 blocs, connectées en série et en parallèle, avec des pôles positifs, négatifs et moyens (0V) et avec une tension continue maximale de 800Vdc.