L’onduleur Keor SP est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600-800-1000-1500-2000VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batteries d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.
La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l’intérieur de l’onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.