Réduisez vos consommations d'énergie avec une installation connectée

Réduisez vos consommations d'énergie avec une installation connectée

Chauffage connecté

Économisez de l’énergie sans renoncer à votre confort : créez des plannings qui s’adaptent à vos habitudes et régulez votre chauffage selon vos besoins réels.

  • Avec le Thermostat Intelligent connecté Smarther with Netatmo, déclenchez la fonction Boost pour atteindre rapidement la température souhaitée en un temps défini.
  • Le Thermostat Intelligent connecté Netatmo prend en compte l’isolation de la maison, la température voulue et la température extérieure pour anticiper le démarrage du chauffage et ajuster la température si besoin.
  • Enfin, la régulation Intelligente des Vannes Thermostatiques Intelligentes Netatmo analyse l’environnement dans la pièce et ajuste le chauffage en fonction du niveau d’ensoleillement et de l’utilisation de la pièce. 

 

Qualité de l'air et météo

Améliorez la qualité de l’air chez vous et créez un environnement sain à partir de mesures précises.

  • Mesurez la température ambiante, l’humidité, le niveau sonore et la qualité de l’air à l’intérieur de votre maison avec le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent Netatmo.
  • Toutes ces informations recueillies peuvent être analysées.

Le kit connecté, pour démarrer son installation connectée et piloter ses appareils énergivores.

Rendez votre tableau connecté avec le kit connecté Module Control et contacteur connecté

Le tableau électrique connecté CX³ with Netatmo

Pour contrôler votre logement, de l’éclairage jusqu’aux équipements les plus énergivores :

  • Optimisez le pilotage de vos appareils énergivores avec le contacteur connecté : modes ON/OFF, programmation horaire, scénarios, plannings personnalisés.
  • Le compteur d'énergie connecté monophasé vous permet de mesurer et suivre l'historique de la consommation de votre logement, et de recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable.
  • Le télérupteur connecté est idéal pour contrôler en local ou à distance des éclairages commandés par des poussoirs.
  • Enfin, commandez tous types de charges et mesurez vos consommations en affichant une remontée d'état avec le contact sec connecté.

 

 

Onduleurs

Assurez la continuité de service et protégez-vous des coupures de courant et des surtensions avec les onduleurs :

  • Keor DC avec fiche, idéal pour box, routeur ou système.
  • Keor PDU 19'', idéal pour le petit tertiaire, avec fonction USB intégrée.
  • Keor SP tour, idéal pour les postes de travail.